Riferimento del componente
WWR in carrozzeria
Cambiautensili | Componenti | Mobilità | Automobile | Carrozzeria

Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Task & Solution
Quando si rivestono le automobili, le aperture nella carrozzeria vengono sigillate con cuscinetti adesivi per proteggerle dalla corrosione. Quattro robot KUKA sigillano i fori in varie carrozzerie con tempi di ciclo estremamente brevi e massima precisione, utilizzando diversi cambiautensili pneumatici automatici del Gruppo Zimmer della nostra serie WWR. Il passaggio ad altre dimensioni di tampone avviene automaticamente scambiando l'intero applicatore con i nostri cambiautensili:
- Rapido adattamento alle mutevoli esigenze di produzione
- Carico momentaneo ridotto grazie al design estremamente piatto
- Tenuta sicura, anche in caso di caduta di pressione
Componenti standard integrati
Werkzeugwechsler
Serie WWR